Ingyenes e-tanulás Képzéseink Webes tanfolyamok Videóútmutatók

Inaba Denki Sangyo Co., Ltd.
4-11-6, Chuo Nittochi Tanimachi Building 3F, Tanimachi, Chuo-ku
540-0012 Osaka, Japan

T: 06-7669-1781
Robot_support@gr-inaba.com

Bezárás
Choose your language
 
  • Képzéseink
    Összes képzés
    Böngésszen képzési kurzusaink teljes katalógusában. Itt megtalálhatja az oktatótermi és virtuális képzési kategóriákban elérhető összes kurzust.

    A képzési kurzusokat okleveles oktatók tartják a Universal létesítményeiből, illetve képzést végző hivatalos partnerek vezetik a világ minden részéről.
    Oktatótermi képzés - Oktató által vezetett
    A Universal Robot létesítményeiben vagy a képzést végző hivatalos partnerek létesítményeiben tartott képzési kurzusok.
    Szimulátor alapú képzés - Oktató által vezetett
    Virtuálisan megtartott képzési kurzusok, szimulált környezetben. Igazi robothoz való hozzáférés nem szükséges a részvételhez.
    Virtuális képzés - Oktató által vezetett
    A virtuálisan megtartott képzési kurzusokhoz rendelkezniük kell egy valódi robottal a saját létesítményükben.
  • Ingyenes e-tanulás
  • Videóútmutatók
  • Oktatás
  • Tanulási útvonalak
Bejelentkezés
Fiók létrehozása
Vissza az áttekintéshez

PolyScope 5 Core Training

Inaba Denki Sangyo Co., Ltd.

Key take-aways from this course

Manage the robot safely understanding safety concepts
Build and optimize programs for several typical applications such as pick & place, palletizing, polishing or dispensing
Connect and handle peripheral equipment, such as sensors, grippers or conveyor belts
Know the online tools and resources available to help with application programming

Course description

After the 2-day course, you will have hands-on experience with a UR robot. You will have programmed the robot several times to perform common tasks, including the operation of common peripherals (conveyors, sensors, grippers). You will be able to optimize a pick and place flow, perform palletization, understand safety concepts, and know the additional resources available to them both online and through other training courses. You will be ready to return to your own robot and create pick and place, palletization, and other common application programs on your own.

You must have completed the UR Academy free e-Learning Core Track before attending this training.

 
 
 
 
 
 

Training provider

INABA DENKI SANGYO Co., LTD

Industrial Machinery Division

Practical information

Cancellation Policy

If cancellation is received more than 5 business days before the first day of the Training a full refund will be granted. If cancellation is received less than 5 business days before the training, the participant will be charged 50% of the activity fee. In case of a participant not showing up for a training without prior cancellation, the full amount will be charged.

In the event that a Training is cancelled by the Training Provider a full refund of any paid amounts will be granted.

Registration Policy

The Trainings will be open for registration up until 10 business days before the first day of the training. After this date, no further registrations will be accepted.


Register here
Please Bejelentkezés or Fiók létrehozása to proceed.
* Registration deadline is 2026-06-18 00:00
* Cancellation deadline is 2026-06-25 00:00
Date & time
2026-07-02 09:30 - 2026-07-03 17:00
Location

因幡電機産業株式会社
大阪府大阪市中央区谷町4-11-6 中央日土地谷町ビル 3F
540-0012 大阪
日本

Robot_support@gr-inaba.com
06-7669-1781
Language
Japanese
Price
100000 JPY plus VAT per person
Seats
4 seats available out of 4
Trainer
谷口 委宏
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

Hány résztvevőt szeretne regisztrálni?

  • Kikötések és feltételek
    Adatvédelmi irányelveinket
    Cookie-eljárásrend
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026